Caractéristiques
Intensité : 20 A
Marque : Lev-Lok Decora Plus
Couleur : ivoire
Prises contrôlées : 0
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal
Type de dispositif : prise double
Tension diélectrique : résiste à 2000V pour UL498
Caractéristique : circuit divisé
Caractéristique 2 : inviolable
Caractéristique 4 : face lisse
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 pour cent du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Câblage : 3
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 n° 42 : fichier 152105
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
NOM : 057
Température de fonctionnement : -40°C à 60°C
UL Fed Spec WC-596 : fichier E13399
UL498 : fichier E13399
Garantie : limitée 10-Year
cULus : homologué
Spécifications mécaniques
ANSI : C-73
NOM : 057
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Terminaison : modulaire
UL Fed Spec WC-596 : fichier E13399
UL498 : fichier E13399
Garantie : limitée 10-Year
cULus : homologué
Données électrotechniques
Intensité : 20 A
Interruption de courant : certifié pour l’interruption de courant à courant nominal maximal
Tension diélectrique : résiste à 2000V pour UL498
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Pôle : 2
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 pour cent du courant nominal
Terminaison : modulaire
Tension : 125 V c.a.
Câblage : 3
Conditions environnementales
Marque : Lev-Lok Decora Plus
Couleur : ivoire
Type de dispositif : prise double
Caractéristique : circuit divisé
Caractéristique 2 : inviolable
Caractéristique 4 : face lisse
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
Température de fonctionnement : -40°C à 60°C
Puissance nominale (c.a.)
Matériau de base : nylon
Matériau du couvercle : nylon
Attaches de mise à la terre : laiton
Puissance nominale : 1 ch
Contacts de ligne : laiton massif épaisseur 0.040”
Broches de verrouillage : laiton massif
Vis de montage : tête combinée triple, acier
Bride de montage : acier galvanisé
Mécanisme de volet : acétal
Matériaux :
Matériau de base : nylon
Bague : laiton massif
Matériau du couvercle : nylon
Attaches de mise à la terre : laiton
Puissance nominale : 1 ch
Contacts de ligne : laiton massif épaisseur 0.040”
Broches de verrouillage : laiton massif
Vis de montage : tête combinée triple, acier
Bride de montage : acier galvanisé
Mécanisme de volet : acétal