Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 125 V, prise double Lev-Lok®, qualité industrielle robuste

MT562-SCB

Prise de courant à logement double Lev-Lok, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok d’accouplement bleu requis pour l’utilisation

Le  système de dispositifs de câblage modulaire Lev-Lok® est conçu pour ...

Couleur : bleu

Code UPC : 078477741092
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur le produit