Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

20 A, 125 V, prise double Lev-Lok®, qualité industrielle robuste

MT563-1CE

Prise de courant à logement double Lev-Lok, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, une prise marquée « contrôlée », inviolable, face lisse, 20 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok avec raccord noir requis pour l’utilisation

Le  dispositif de câblage modulaire Lev-Lok® S...

Couleur : Noir

Code UPC : 078477741009
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur le produit