Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise Lev-Lok Decora Plus

MT728-T
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Prise de courant à logement double avec protection contre les surtensions Lev-Lok Decora Plus, qualité commerciale spécifiée, inviolable, 15 A, 125 V, modulaire, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome -

Module de câblage Lev-Lok avec adaptateur amande pâle requis pour l’utilisation

Couleur : amande pâle

Code UPC : 078477522134
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits