Détecteur de mouvements avec photocellule intégrée, tension de ligne, relais double, multitechnologie, montage au plafond, 500SF, 120-277V, lentille à portée étendue installée, Provolt™
O2C05-MDW
Occupancy Sensor with Photocell, Provolt™ lighting control, 2 Pole, Line Voltage, 8'-12' Ceiling Mount, Multi-Technology, 500 sq ft, Daylighting, Auto-Calibration, 120-277V AC/CA 50/60HZ. conforme au CEC Title 20/24 . Couleur : blanc.
Les détecteurs de mouvement à deux relais ProvoltMC de Leviton combinent des détecteurs de mouvement à tension composée et photoélectriques dans une unité autonome. La conception intégrée réduit le besoin d’un bloc d’alimentation séparé et d’un wirin de détecteur de mouvements...
Couleur: blanc