Détecteur de mouvements avec photocellule intégrée, tension de ligne, deux relais, multitechnologie, montage au plafond, 2000SF, 120-277V, lentille à portée étendue installée, gamme intermédiaire incluse, Provolt™
O2C20-MDW
Occupancy Sensor with Photocell, Provolt™ lighting control, 2 Pole, Line Voltage, 8'-12' Ceiling, Multi-Technology, 2000 sq ft, Daylighting, Auto-Calibration, 120-277V AC/CA 50/60HZ. Conforme aux normes UL/CE, RoHS et CEC Title 20/24 . Couleur : blanc.
Les détecteurs de mouvement à deux relais ProvoltMC de Leviton combinent des détecteurs de mouvement à tension composée et photoélectriques dans une unité autonome. La conception intégrée réduit le besoin de bloc d’alimentation et d’occupation distincts...
Couleur: blanc