Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements avec photocellule intégrée, tension de ligne, relais double, ultrasons, montage au plafond, 500SF, 120-277V, lentille à portée étendue installée, Provolt™

O2C05-UDW

Occupancy Sensor with Photocell, Provolt™ lighting control, 2 Pole, Line Voltage, 8'-12' Ceiling Mounted, Ultrasonic, 500 sq ft, Daylighting, Auto-Calibration, 120-277V AC/CA 50/60HZ. Conforme aux normes UL/CE, RoHS et CEC Title 20/24 . Couleur : blanc.

Les détecteurs de mouvement à deux relais ProvoltMC de Leviton combinent des détecteurs de mouvement à tension composée et photoélectriques dans une unité autonome. La conception intégrée réduit le besoin de bloc d’alimentation et d’occupation distincts...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477642764
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes