Détecteur de mouvements avec photocellule intégrée, tension de ligne, relais double, ultrasons, montage au plafond, 1000SF, 120-277V, lentille à portée étendue installée, Provolt™
O2C10-UDW
Occupancy Sensor with Photocell, Provolt™ lighting control, 2 Pole, Line Voltage, 8'-12' Ceiling Mounted, Ultrasonic, 1000 sq ft, Daylighting, Auto-Calibration, 120-277V AC/CA 50/60HZ. Conforme aux normes UL/CE, RoHS et CEC Title 20/24 . Couleur : blanc.
Les détecteurs de mouvement à deux relais ProvoltMC de Leviton combinent des détecteurs de mouvement à tension composée et photoélectriques dans une unité autonome. La conception intégrée réduit le besoin d’un bloc d’alimentation et d’occupant distincts...
Couleur: blanc