Détecteur d’absence de mouvements, tension de ligne, relais double, multitechnologie, montage au plafond, 1000SF, 120-277V, Provolt™
O4C10-MDW
Vacancy Sensor, Provolt™ lighting control, 2 Pole, Line Voltage, 8'-12' Ceiling, Multi-Technology, 1000 sq ft, Daylighting, Auto-Calibration, 120-277V AC/CA 50/60HZ. Conforme aux normes UL/CE, RoHS et CEC et Title 20/24 . Couleur : blanc.
Les détecteurs de mouvements à relais double ProvoltMC de Leviton intègrent des détecteurs de mouvements à tension composée dans une unité autonome. La conception intégrée réduit le besoin de câblage de bloc d’alimentation et de détecteur d’absence séparés, ce qui en fait un système à basse tension...
Couleur: blanc