Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur d’absence de mouvements, tension de ligne, relais double, multitechnologie, montage au plafond, 2000SF, 120-277V, Provolt™

O4C20-MDW
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Produit supprimé de la gamme. Vacancy Sensor, Provolt™ lighting control, 2 Pole, Line Voltage, 8'-12' Ceiling, Multi-Technology, 2000 sq ft, Ambient Light Override, Auto-Calibration, 120-277V AC/CA 50/60HZ. Conforme aux normes UL/CE, RoHS et CEC et Title 20/24 . Couleur : blanc.

Les détecteurs de mouvements à relais double ProvoltMC de Leviton intègrent des détecteurs de mouvements à tension composée dans une unité autonome. La conception intégrée réduit le besoin d’un bloc d’alimentation séparé et d’absence de mouvement...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477642702
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes