Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements et relais de commutation, autonome, infrarouge passif, montage au plafond, 530SF, 120V

ODC0S-I1W

Occupancy Sensor, 8'-10' ceiling mount, self contained. Infrarouge passif, 360 degrés, réglage du temps (20s-15m), 120V, conforme au titre 20/24 de la CEC. Couleur: blanc

Le plafonnier-détecteur de mouvements passif à infrarouge autonome de Leviton est le choix le plus rentable pour les installations commerciales et institutionnelles, lorsque l’installation de l’unité de plafonnier encastrée est difficile, peu pratique ou onéreuse. Disponible en versions 120V, 220V et 277V , le ODC0S-I est idéal ...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477881880
Pays d’origine : veuillez communiquer avec le service à la clientèle

Renseignements sur les produits