Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Produit supprimé de la gamme. Détecteur de mouvements et relais de commutation, autonome, infrarouge passif, montage au plafond, 530SF, 220-240V

ODC0S-I2W
SUPPRIMÉ DE LA GAMME

Technologie : infrarouge passif, montage : plafonnier, Portée de couverture pi2 : 530 pi2, Charge nominale : 1000W INC 500VA FL, Réglage : manuel, Tension d’entrée : 220 V c.a. 50Hz, Degrés du modèle : 360, Conforme au titre 24  : oui, Qualité : commerciale, Couleur : blanc

Le détecteur de mouvements à infrarouge passif autonome de Leviton est le choix rentable pour les installations commerciales et institutionnelles, où l’installation du plafonnier encastré est difficile, y compris...
Code UPC : 078477254363
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits