Chargement...
Produit ajouté à la liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements, IRP, Interrupteur mural 3x3, 195 m2, 120-240V Noir, Decora®

ODS10-IFE

Gamme de produits : ODS10, Facteur de forme : 3 x 3, Technologie : infrarouge passif, Montage : interrupteur mural, Type de dispositif : détecteur de mouvements, Couverture (m2) : 195 m2, Modèle : 180°, Tension : 120/208/220/230/240 V c.a., 50/60 Hz, Couleur : noir, Connexion de fil neutre : non requise, Type d’interrupteur : unipolaire, Réglage : manuel, Délai d’éteinte : 30 s-30 m, Garantie limitée de 5-Year

L'ODS10-IF utilise la technologie de détection à infrarouge passif (IRP) pour surveiller l'occupation d'une pièce à travers un...

Couleur : Noir

Code UPC : 07847754668
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit