Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements, IRP, Interrupteur mural 3x3 , 195m2, 120-240V, Amande pâle, Decora®

ODS10-IFT

Gamme de produits : ODS10, facteur de forme : 3x3, type d’interrupteur : unipolaire, technologie : infrarouge passif, montage : interrupteur mural, type de dispositif : détecteur de mouvements, couverture (m2) : 195m2, tension : 120/208/220/230/240VAC, 50/60Hz, modèle : 180°, couleur : amande pâle, connexion de fil neutre : non requise, garantie : 5-Year limitée

Le ODS10-IF utilise la technologie de détection à infrarouge passif (IRP) pour surveiller l’occupation d’une pièce grâce à une lentille de Fresnel segmentée. Cette offre spéciale...

Couleur : amande pâle

Code UPC : 07847754669
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits