Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements, infrarouge passif, montage sur luminaire, plafond élevé avec photorécepteur, 24V, 20mA, blanc

OSFHP-ILW

Commande d’éclairage de détecteur de mouvements à infrarouge passif pour luminaires surélevés avec photocellule (détecteur de lumière), Consommation de courant : 20mA, 24V, conforme au titre 24 , conforme à la norme ASHRAE 90.1

Qu’ils soient employés dans le cadre d’une nouvelle construction ou d’une réfection, installés en usine ou sur le terrain, les détecteurs pour luminaires de Leviton se posent rapidement et facilement et procurent des économies d’énergie immédiates en n’allumant automatiquement l’éclairage que quand l’espace qu’ils contrôlent est occupé. Technologie fiable à infrarouge passif (IRP) qui détecte les occupations...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477528129
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits