Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements avec veilleuse à DEL, IRP, interrupteur mural 3x3 , 195m2, 120-240V, amande pâle, Decora®

OSSNL-IFT
ÉPUISÉ

Gamme de produits : OSSNL, technologie : infrarouge passif, facteur de forme : 3x3, couverture (m2) : 2100 pi2, type d’interrupteur : unipolaire, veilleuse à DEL, délai d’éteinte : 30s-2h, réglage : manuel, modèle : 180°, tension : 120/208/220/230/240VAC, 50/60Hz, connexion de fil neutre : requise, couleur : amande pâle, garantie : 5-Year limitée

...(s’ouvre dans un nouvel onglet)(s’ouvre dans un nouvel onglet)

Couleur : amande pâle

Code UPC : 07847754789
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur le produit