Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur de mouvements avec veilleuse à DEL, IRP, Interrupteur mural 3x3 , 195m2, 120-240V, Blanc, Decora®

OSSNL-IFW
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Product Line: OSSNL, Technology: Passive Infrared, Form Factor: 3x3, Coverage (Sq.Ft.): 2100 Sq. Ft., Switch Type: Single-Pole, LED NightLight, Time Delay: 30s-2h, Adjustment: Manual, Neutral Wire Connection: Required, Pattern: 180°, Voltage: 120/208/220/230/240VAC, 50/60Hz, Color: White, Warranty: 5-Year Limited The passive infrared (PIR) sensor detects motion from a heat-emitting source within its field-of-view to automatically switch lights ON and OFF, offe...

Couleur : blanc

Code UPC : 07847754788
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits