Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Couvercle précâblé en passage continu, (2) couvercles rabattables pour porte intérieure, laiton

PT544-2B

"Door-In-Door" Cover For Use With Leviton 5" Poke Through Floor Box (PT500) Only; Includes 2 Flip Lids That Fold Into The Main Lid To Hide All Hinges And Doors While In Use. Livré avec des inserts QuickPort précâblés, modulaires, 20A prises et 4 ; comprend également un joint préassemblé et des vis de montage, laiton

  • La conception exclusive à l’industrie cache les couvercles rabattables et permet à la porte de rester encastrée même lorsque les prises sont utilisées; bouton à ressort...

Couleur : laiton

Code UPC : 078477380963
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits