Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Couvercle précâblé en passage continu, (2) couvercles rabattables pour porte intérieure, gris

PT544-2GY

"Door-In-Door" Cover For Use With Leviton 5" Poke Through Floor Box (PT500) Only; Includes 2 Flip Lids That Fold Into The Main Lid To Hide All Hinges And Doors While In Use. Livré avec des modules précâblés, des prises 20Aet des inserts QuickPort 4 ; comprend également un joint préassemblé et des vis de montage, gris

  • La conception exclusive à l’industrie masque les couvercles rabattables et permet à la porte de rester encastrée même lorsque les prises sont utilisées; bouton à ressort...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477380994
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits