Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT inviolable 15 A RENU®, Spray de mer

RGF15-SE
Prise Renu à DDFT SmartlockPro à autovérification inviolable,15 A, 125 V, NEMA 5-15R, à câblage latéral et arrière - Spray de mer
  • SÉCURITAIRE – Fonction de verrouillage brevetée pour une sécurité accrue empêchant la RÉINITIALISATION si la prise DDFT ne fonctionne pas correctement Deux prises inviolables pour une sécurité améliorée, symbole TR situé sur la bride
  • PRATIQUE – La conception profilée qui s’installe facilement dans n’importe quelle boîte murale, les options de câblage arrière et latéral permettent une installation rapide...
Code UPC : 078477796955
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes