Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise à DDFT inviolable RENU® 15A , Écorce de noyer

RGF15-WB
Prise Renu à DDFT SmartlockPro à autovérification inviolable,15 A, 125 V, NEMA 5-15R, à câblage latéral et arrière – Écorce de noyer
  • SÉCURITAIRE – Fonction de verrouillage brevetée pour une sécurité accrue empêchant la RÉINITIALISATION si la prise DDFT ne fonctionne pas correctement Deux prises inviolables pour une sécurité améliorée, symbole TR situé sur la bride
  • PRATIQUE – La conception profilée qui s’installe facilement dans n’importe quelle boîte murale, les options de câblage arrière et latéral permettent une installation rapide...
Code UPC : 078477796931
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes