Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double inviolable Decora15 A, MALT, Brun

T5325
15 A, 125 V, NEMA : 5-15R, Pôle : 2, 3-Wire, inviolable, Decora, Prise double, lame droite, MALT, câblage rapide par insertion latérale, Normes et homologations : UL/CSA, Garantie : limitée de 2 ans, conforme au NEC - Brun
  • SÉCURITÉ – Inviolable qui offre une protection contre les chocs électriques
  • DURABLE – Construction en thermoplastique résistante aux impacts en nylon
  • FACILE – Câblage rapide par insertion et latéral pour une installation facile
  • C...

Couleur : Brun

Code UPC : 078477381595
Pays d’origine : États-Unis
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes