Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double Decora inviolable15 A, MALT, Gris

T5325-GY
15 A, 125 V, NEMA : 5-15R, Pôle : 2, 3-Wire, inviolable, Decora, Prise double, lame droite, MALT, câblage rapide par insertion latérale, Normes et homologations : UL/CSA, Garantie limitée de 2 ans, conforme à la norme NEC - Gris
  • SÉCURITÉ – Inviolable qui offre une protection contre les chocs électriques
  • DURABLE – Construction en thermoplastique résistante aux impacts en nylon
  • FACILE – Câblage rapide par insertion et latéral pour une installation facile
  • CO...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477438213
Pays d’origine : États-Unis
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes