Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici
Chargeur mural5.1A USB Type A/Type-C avec prise inviolable 15A
T5633-GY
15 A, 125 V, prise inviolable Decora. Chargeur mural NEMA 5-15R, 25+W (5.1 A), USB Type A et Type-C, MALT, câblage latéral et arrière - Gris
SMART – La puce intelligente intégrée reconnaît les exigences de charge de chaque dispositif pour optimiser la charge (ne fournit pas de technologie Power Delivery. Voir Leviton T5635)
PUISSANT – Deux ports de charge haute puissance fournissent un total combiné de 5.1A courants de charge et 25+ watts de puissance <...
15 A, 125 V, prise inviolable Decora. Chargeur mural NEMA 5-15R, 25+W (5.1 A), USB Type A et Type-C, MALT, câblage latéral et arrière - Gris
SMART – La puce intelligente intégrée reconnaît les exigences de charge de chaque dispositif pour optimiser la charge (ne fournit pas de technologie Power Delivery. Voir Leviton T5635)
PUISSANT – Deux ports de charge haute puissance fournissent un total combiné de 5.1A courants de charge et 25+ watts de puissance
PRATIQUE – Plus besoin de chercher des adaptateurs de recharge! Mise à niveau pour pouvoir charger les appareils électroniques en laissant les prises libres pour d’autres besoins en alimentation
LE FUTUR DE LA CHARGE – L’USB Type-C offre une recharge plus rapide et devient le port standard de nombreux téléphones, tablettes et ordinateurs portables
SÉCURITÉ AMÉLIORÉE – La protection intégrée contre les surintensités aide à protéger les circuits électroniques contre les surtensions, ce qui peut endommager le dispositif
ID de borne : laiton-noir chaud-blanc chaud-vert neutre-terre
Terminaison : arrière et latéral
Plage de couple : 14 à 18 po-lb
Garantie : limitée 2-Year
Normes et spécifications
FCC partie 15 : classe B
Homologué : cCSAus
NOM : 057
UL 1310 : oui
UL 498 : oui
Garantie : limitée 2-Year
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Corps : thermoplastique
Couleur : gris
Matériau du couvercle : thermoplastique
Mise à la terre : MALT
Puissance nominale : 15A-1/2 ch
Valeurs nominales : 15A-125V
Bride : acier
Conditions environnementales
Inflammabilité : homologué V-0 selon UL 94
Température de fonctionnement : -10°C à 40°C
ID de produit : estampillé sur la bride
Accom. de borne : 14-12 AWG
ID de borne : laiton-noir chaud-blanc chaud-vert neutre-terre
Plage de couple : 14 à 18 po-lb
Caractéristiques
Intensité : 15 A
Marque : Decora
Couleur : gris
Qualité : qualité commerciale spécifiée
Mise à la terre : MALT
Puissance nominale : 15A-1/2 ch
NEMA : 5-15R
Type de produit : combinaison prise/USB
Valeurs nominales : 15A-125V
Type : prise double de type A/C
Tension : 125 V c.a.
Plaque murale : non comprise
Idéal pour les usages résidentiels ou commerciaux, incluant les cuisines, les chambres à coucher, les bureaux à domicile, les dortoirs universitaires, les bars-salons des aéroports, les hôpitaux, les salons et spas, les hôtels, les salles de conférence, les cafés, les restaurants, etc.
La technologie à puce intelligente détecte et optimise les exigences de charge de chaque dispositif, incluant les appareils Apple, Samsung, Nexus, Pixel et autres
Un port de type A et un port de type C; total combiné de 5.1A puissance de charge - Le port de type C peut charger jusqu’à 3 A à 5V - Le port de type A peut charger jusqu’à 2.4 A à 5V
Inviolable pour la sécurité des enfants – volet intégré qui empêche l’accès à la plupart des objets étrangers/non homologués
Ports USB testés pour résister à plus de 10,000 insertions
Charge la plupart des dispositifs alimentés par USB de type A et de type C
Le port de type C permet d'insérer facilement les câbles dans un sens ou l'autre
Le câble de chargement utilisé peut avoir une incidence sur le temps de chargement. Leviton recommande d'utiliser le câble fourni avec le dispositif.
Compatible avec les plaques murales Decora<sup>MC</sup> et les plaques murales sans vis Decora Plus<sup>MC</sup>
Compatible avec les dispositifs USB 3.1, 3.0, 2.0et 1.1
Aucune capacité de transfert de données
Compatible avec les plaques murales DecoraMD et les plaques murales sans vis Decora PlusMC. Plaque murale vendue séparément
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.