Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Chargeur mural5.1A USB Type A/Type-C avec prise inviolable 15A

T5633-W
15 A, 125 V, prise inviolable Decora. Chargeur mural NEMA 5-15R, 25+W (5.1 A), USB Type A et Type-C, MALT, câblage latéral et arrière - Blanc
  • SMART – La puce intelligente intégrée reconnaît les exigences de charge de chaque dispositif pour optimiser la charge (ne fournit pas de technologie Power Delivery. Voir Leviton T5635)
  • PUISSANT – Deux ports de charge haute puissance fournissent un total combiné de 5.1A courants de charge et 25+ watts de puissance
  • ...

Couleur: blanc

Code UPC : 078477841273
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes