Prise USB inviolable, 15 A, 125 V
T5633-HG
Prise de courant à logement double, qualité hospitalière robuste, inviolable, avec USB, un port USB de type A et un port de type C (5.1 A), face lisse, 15 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Brun
Couleur : Brun