Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise USB inviolable, 15 A, 125 V

T5633-HGI

Prise de courant à logement double, qualité hospitalière robuste, inviolable, avec USB, un port USB de type A et un port de type C (5.1 A), face lisse, 15 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Ivoire

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477893388
Pays d’origine : Chine
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits