Chargeur mural USB5.1A de type A/Type-C avec 20A prises inviolables
T5833-W
Chargeur USB et prise double combinés. 20 A, 125 V, prise inviolable Decora, NEMA 5-20R. 5.1 Chargeurs USB 5VDC, 2.0 de type A et de type C. Mise à la terre, câblage latéral et câblage arrière - Blanc
- SMART – La puce intelligente intégrée reconnaît les exigences de charge de chaque dispositif pour optimiser la charge
- PUISSANT – Deux ports de recharge haute puissance fournissent un total combiné de 5.1A courants de charge et 25+ watts...
Couleur: blanc