Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

T8280-I
SUPPRIMÉ DE LA GAMME
Prise de courant à logement double avec protection contre les surtensions Decora Plus, qualité hospitalière robuste, inviolable, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Ivoire

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Le...

Couleur : ivoire

Code UPC : 078477434772
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes