Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

15 A, 125 V, Prise de courant à logement double avec protection contre les surtensions Decora Plus, Qualité hospitalière pour usage intensif

T8280-R
Prise de courant à logement double avec protection contre les surtensions Decora Plus, qualité hospitalière robuste, inviolable, 15 A, 125 V, à câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Rouge

Les dispositifs de protection contre les surtensions transitoires de Leviton peuvent être utilisés individuellement ou dans le cadre d’une stratégie d’application coordonnée pour protéger le délicat matériel électronique des milieux industriels, commerciaux ou résidentiels contre l’usure et la dégradation causées par ces phénomènes transitoires. Levi...

Couleur : Rouge

Code UPC : 078477434796
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits

Vidéos connexes