Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double inviolable marquée « contrôlée »

TDR15-S1E
Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, prise marquée « contrôlée », inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Noir

Leviton offre des solutions d’impression personnalisées pour répondre aux exigences du 2014 National Electrical Code pour identifier les prises qui seront automatiquement mises hors tension dans le cadre d’un programme global de commande de charge de fiche...

Couleur : Noir

Code UPC : 07847776237
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits