Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise double inviolable marquée « contrôlée »

TDR15-S1G
Prise de courant à logement double Decora Plus, qualité industrielle spécifiée robuste, circuit divisé, prise marquée « contrôlée », inviolable, face lisse, 15 A, 125 V, câblage arrière ou latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Gris

Leviton propose des solutions d’impression personnalisées pour répondre aux exigences du 2014 National Electrical Code pour identifier les prises qui seront automatiquement mises hors tension dans le cadre d’un programme global de contrôle de la charge des fiches. ...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477762356
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits