Prise simple intempérisée et inviolable, 20 A, 250 V, Blanc
W5461-T0W
Prise de courant à logement unique, qualité industrielle spécifiée robuste, intempérisé et inviolable, face lisse, 20 A, 250 V, à câblage arrière et latéral, NEMA 6-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Blanc
Les prises inviolables de 250 V de Leviton sont la première et la seule solution de l’industrie aux révisions de l’article 406.12du NEC! Ces prises simples intempérisées sont également conformes à l’article 406.9 du National Electrical Code ...
Prise de courant à logement unique, qualité industrielle spécifiée robuste, intempérisé et inviolable, face lisse, 20 A, 250 V, à câblage arrière et latéral, NEMA 6-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Blanc
Les prises inviolables de 250 V de Leviton sont la première et la seule solution de l’industrie aux révisions de l’article 406.12du NEC! Ces prises simples intempérisées sont également conformes à l’article 406.9 du National Electrical Code (NEC) pour les emplacements mouillés et humides et comprennent une protection supplémentaire contre la corrosion, la dégradation par les UV et les dommages causés par les impacts à froid.
Adaptée au câblage arrière et latéral
Bride métallique nickelée pour optimiser la résistance à la corrosion
L'agrafe de mise à la terre autonome en laiton est fixe en permanence en vue de garantir un rendement sûr et fiable
Utilisations courantes : établissements d'enseignement, bâtiments commerciaux, installation de soins de santé, milieu hôtelier et immeubles à logements multiples
Normes et homologations : UL 498; CSA C22.2, no 42; Fed Spec WC-596; NOM
Caractéristiques
Couleur : blanc
Type de dispositif : prise simple
Caractéristique : intempérisé et inviolable | Face lisse | Conforme à la norme RoHS
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
NEMA : 6-20R
Conditions environnementales
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : maximum continu 75°C, minimum -40°C (sans impact)
Garantie
Garantie : limitée
Spécifications mécaniques
ID de produit : les valeurs nominales sont marquées sur le dispositif
Couple de serrage des bornes à vis : 10-14 po-lb
Accom. de borne : calibre14-#10 AWG massif ou toronné
Terminaison : à câblage arrière et latéral
Matériaux :
Corps : nylon
Face : PBT
Contacts de terre : bronze phosphoreux
Vis de mise à la terre : laiton no8
Line Contacts : Brass Triple Wipe 0.040"
Vis de montage : acier inoxydable no6
Bride de montage : acier nickelé
Mécanisme de volet inviolable : thermoplastique
Colliers de borne : laiton
Vis de borne : laiton no10
ca3060123
us10559909
Cette liste n'est fournie qu'à des fins de marquage de brevet. Un effort de bonne foi est fait pour veiller à l’exactitude et à l’exhaustivité de cette liste. Aucune conclusion fondée en droit ne doit être tirée à la suite de l’omission d’un brevet dans cette liste.
Nous utilisons et stockons des témoins sur votre appareil pour améliorer la navigation et la fonctionnalité du site, analyser l’utilisation du site et aider à nos efforts de marketing et de publicité. Pour plus de renseignements, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. Pour accepter tous les témoins, cliquez sur « Accepter tout ». Pour choisir les témoins facultatifs à autoriser, cliquez sur « Réglages des témoins ».
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
Lorsque vous visitez un site Web, il peut stocker ou récupérer des informations sur votre navigateur, principalement sous forme de témoins. Ces renseignements pourraient porter sur vous, vos préférences ou votre dispositif et sont surtout utilisés pour que le site fonctionne comme vous vous y attendez. Les renseignements ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais ils peuvent vous offrir une expérience Web plus personnalisée. Étant donné que nous respectons votre droit à la confidentialité, vous pouvez choisir de ne pas autoriser certains types de témoins. Cliquez sur les différents titres de catégorie pour en savoir plus et modifier nos paramètres par défaut. Cependant, le fait de bloquer certains types de témoins pourrait avoir un impact sur votre expérience du site et des services que nous sommes en mesure d’offrir. Liste de cookies
Cookies strictement nécessaires
Toujours actif
Ces témoins sont nécessaires pour que le site Web fonctionne et ne peuvent pas être éteints dans nos systèmes. Ils ne sont généralement réglés qu'en réponse à des actions que vous effectuez et qui correspondent à une demande de services, comme la définition de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le remplissage de formulaires. Vous pouvez configurer votre navigateur pour bloquer ou vous alerter de ces témoins, mais certaines parties du site ne fonctionneront plus. Ces témoins ne stockent aucune information personnellement identifiable.
Cookies fonctionnels
Ces témoins permettent au site Web d’offrir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces témoins, certains ou tous ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Cookies de performance
Ces témoins nous permettent de compter les visites et les sources de trafic afin que nous puissions mesurer et améliorer le rendement de notre site. Ils nous aident à savoir quelles pages sont les plus et les moins populaires et à voir comment les visiteurs se déplacent sur le site. Toutes les informations que ces témoins collectent sont agrégées et donc anonymes. Si vous n’autorisez pas ces témoins, nous ne saurons pas quand vous avez visité notre site et ne serons pas en mesure de surveiller leur rendement.
Cookies de visée
Ces témoins peuvent être installés sur notre site par nos partenaires publicitaires. Elles peuvent être utilisées par ces sociétés pour établir un profil de vos intérêts et vous montrer des publicités pertinentes sur d’autres sites. Ils ne stockent pas directement les renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre dispositif Internet. Si vous n’autorisez pas ces témoins, vous ferez l’expérience de publicités moins ciblées.