Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise simple intempérisée et inviolable, 20 A, 250 V, jaune

W5461-T0Y

Prise de courant simple, qualité industrielle spécifiée robuste, intempérisé et inviolable, face lisse, 20 A, 250 V, à câblage arrière et latéral, NEMA 6-20R, 2-Pole, 3-Wire, mise à la terre autonome - Jaune

Les prises inviolables de 250 V de Leviton sont la première et la seule solution de l’industrie aux révisions de l’article 406.12du NEC! Ces prises simples intempérisées sont également conformes à l’article 406.9 du National Electrical Code...

Couleur : jaune

Code UPC : 078477320419
Pays d’origine : Mexique
NEMA 6-20R

Renseignements sur les produits