Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Couvercle intempérisé, 1-Gang

WP4-EB

1-Gang Weatherproof Cover for 50 Amp Flanged Inlets & Outlets Mounted In Front of Panel, 2.6 Inch Diameter, Panel Mount, Industrial Grade, IP64, NEMA 3R, Vertical Self Closing Lid - BLACK

À utiliser avec les socles mâles et mâles de 50 A montés à l’avant de l’extérieur du panneau avec découpe de panneau de 3” A

Couleur : Noir

Code UPC : 078477880265
Pays d’origine : Mexique

Renseignements sur les produits