Couvercle intempérisé, 1-Gang
WP4-G
1-Gang Weatherproof Cover for 50 Amp Flanged Inlets & Outlets Mounted In Front of Panel, 2.6 Inch Diameter, Panel Mount, Industrial Grade, IP64, NEMA 3R, Vertical Self Closing Lid - GRAY
À utiliser avec les socles mâles et mâles de 50 A montés à l’avant de l’extérieur du panneau avec découpe de panneau de 3” A
Couleur : Gris