Détecteur à IRP Solo, luminaire intégré 120-277VAC
ZLS10-IDW
Vendu par l’intermédiaire de l’intégrateur Leviton. Détecteur à infrarouge passif Solo, luminaire intégré. 120-277VAC, 50/60Hz; commande 0-10VDC régulateurs de DEL ou ballasts de gradation; hauteur de montage : 40ft max; rayon de détection de 30ft , programmable à l’aide d’interrupteurs DIP ou d’un téléprogrammateur à infrarouge (cat. no ZLS0R-RC1) pour régler la sensibilité, le délai d'éteinte, la photocellule et le temps d'attente, Couleur : blanc
Solo Sensors (ZLS10) integrate PIR occupancy detection and photocell technology directly into 0-10V dimming li...