Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Détecteur à IRP Solo, luminaire intégré 12-24VDC

ZLS10-ILW

Vendu par l’intermédiaire de l’intégrateur Leviton. Détecteur à infrarouge passif Solo, luminaire intégré. 12-24VDC, 0-10V, courant d’absorption maximal de 25mA ; hauteur de montage : 40ft max; rayon de détection de 30ft . Programmable par le biais d'interrupteurs DIP ou d'un téléprogrammateur à infrarouge (cat. no ZLS0R-RC1) pour régler la sensibilité, le délai d'éteinte, la photocellule et le délai d'attente. Couleur: blanc

Les détecteurs Solo (ZLS10) intègrent la détection de mouvements à infrarouge passif et la technologie de photocellule directement dans 0-10V luminaires de gradation pour...

Code UPC : 078477269824
Pays d’origine : Chine

Renseignements sur les produits