Avec l’accélération de l’adoption des VE, les résidents s’attendent à une recharge pratique et fiable à la maison. L’offre de recharge de VE augmente non seulement la valeur de votre propriété, mais peut également améliorer la satisfaction et la rétention des locataires. Leviton facilite la livraison d’une expérience de recharge premium.
L’avenir est électrique...Assurez-vous que votre emplacement est prêt!
Conçu pour le rendement
La série EV Pro est une borne de recharge de niveau 2 idéale pour les environnements à usage élevé comme les propriétés multifamiliales. Avec des options de montage flexibles, une construction robuste et des capacités prêtes pour le réseau, c’est le choix intelligent pour les propriétaires immobiliers.
Recharge plus intelligente avec AmpUp
Gestion et réseautique des chargeurs de VE alimentés par AmpUp
Gestion multisite et multiborne grâce à un tableau de bord unique
- Analyses, données, surveillance et alertes en temps réel
- Recharge automatisée et production de rapports sur la durabilité
- Création de plusieurs groupes d’utilisateurs pour le contrôle d'accès
- Contrôle de la tarification en fonction de l’accès des groupes d’utilisateurs
Bornes de recharge intelligentes en réseau pour répondre aux besoins des conducteurs/gestionnaires
- Accès RFID et dans l’application, y compris l’accès RFID avec les badges existants, les clés de chambre, etc.
- Envoi de notifications aux utilisateurs des bornes de recharge concernant la disponibilité des bornes ainsi que de communications professionnelles
- Gestion avancée des charges pour réduire les coûts tout en maintenant l’utilisation de la borne
- Collecte de revenus en période hors point pour compenser les coûts
Caractéristiques adaptées aux besoins des propriétés multifamiliales
- Contrôles d’accès spécifiques aux résidents
- Utilisation, suivi et facturation de Tennant
- Commandes de charge au repos
Commencez à charger dès aujourd’hui!
Foire aux questions
Comment pouvons-nous vous aider?
Parlez à l’un de nos spécialistes de la recharge de VÉ.