Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Sectionneurs de sécurité

Powerswitch®

VOIR TOUS LES PRODUITS

Qu'est-ce qu'un sectionneur de sécurité ?

Les capacités de commutation des sectionneurs de sécurité assurent qu'un circuit électrique est complètement hors tension à partir d'une source d'alimentation avant d'effectuer toute opération de maintenance ou d'entretien. Selon l'article 430.102B du NEC, un sectionneur de sécurité doit être doit être placé en vue de tous les moteurs et équipements de fabrication.

Quel sectionneur vous convient le mieux ?

Conçus pour durer!

Les sectionneurs de sécurité PowerswitchMD sont conçus pour offrir un rendement supérieur dans les installations de transformation des aliments et boissons, les manufactures, les marinas, les chantiers navals et les usines d’assemblage des intégrateurs de composants (OEM). Conçus pour mieux résister aux rigueurs de milieux hostiles, ces sectionneurs répondent aux besoins en matière de sécurité, résistance aux lavages à grande eau, de réduction des arrêts et de respect des codes; ils sont en outre appuyés par une des meilleures garanties de trois ans sur le marché. Ces interrupteurs de sécurité sont disponibles en configurations de 30 A, 60 A, 80 A et 100 A dans des boîtiers en acier inoxydable et non-métallique.

Sectionneur non métallique près du convoyeur

Des sectionneurs de plus en plus intelligents

Introduction de sectionneurs non métalliques intégrant la technologie de surveillance Inform, le seul sectionneur permettant de communiquer des données localement et à distance. Disponibles en version à dessus plat ou arrondi, les sectionneurs de sécurité sont la solution idéale pour améliorer la sécurité et la productivité dans votre établissement. 

Déconnecter avec la technologie Inform

Cette arche n'est pas un ennemi!

Nos sectionneurs de sécurité non-métallique à dessus arrondi repoussent l’eau et les débris de la porte, de la manette, du joint et de l’avant du dispositif. Changez la trajectoire de votre lavage à pression dès aujourd’hui!

L’eau éclabousse un sectionneur non métallique à dessus incurvé

Il est temps de changer de direction

Incluant maintenant une version avec un dessus en pente de 15°, nos sectionneurs 30/32 et 60 A en acier inoxydable offrent une protection supplémentaire contre le lavage à haute pression pour assurer la sécurité dans votre établissement.

Vue latérale du sectionneur incliné sur le dessus de la pente en acier inoxydable
Manette surmoulée

Le commutateur rotatif sur les sectionneurs offre une prise ferme, une grande durabilité et résiste aux lavages à haute pression. 

Sectionneurs - Poignée surmoulée
Conforme aux normes OSHA

La manette peut accommoder trois cadenas pour un verrouillage/étiquetage conforme aux normes OSHA.

Sectionneurs - Verrouillage et étiquetage
Certifié par la NSF

Sectionneur électrique conçu pour répondre aux exigences d’hygiène dans l'industrie alimentaire et des boissons.

Sectionneurs - Certifié NSF
Couvercle amovible

Le couvercle amovible facilite et accélère l’installation et l’entretien de la boîte électrique.

Sectionneurs - Couvercle éteint

Sectionneurs de sécurité en acier inoxydable

  • Acier inoxydable de type 304 résistant à la chaleur, à la corrosion et aux traitements abusifs
  • Étanches à l'eau et aux particules, submersibles et adaptés aux lavages à haute pression et à températures élevées 
  • IP66, IP67, IP68 et IP69K
  • UL 50E Type 3R, 4X , 12, 13
  • Les versions avec un dessus en pente de 15° repoussent l’eau et les débris de la porte, de la manette, du joint et de l’avant du dispositif (modèles avec sectionneur sans fusible de 30/32 A et 60A seulement)
  • Certifiés par la NSF pour les exigences d’hygiène dans le traitement des aliments et des boissons
  • Entretoise de 1,9 cm par rapport à la surface de fixation facilite le nettoyage derrière le sectionneur de sécurité électrique
  • Offerts en tant que sectionneur fusible ou non-fusible
Sectionneurs en acier inoxydable
Sectionneurs non métalliques Powerswitch

Sectionneurs de sécurité non-métallique

  • Boîtier en PBT résistant aux impacts, à la corrosion et aux traitements abusifs
  • Étanches à l'eau et aux particules, submersibles et adaptés aux lavages à haute pression et à températures élevées 
  • IP66, IP67, IP68, IP69 et IP69K
  • UL 50E Type 3R , 4, 4X, 6P , 12, 13
  • Manette surmoulée offrant une prise ferme, une grande durabilité et résiste aux lavages
  • La manette commutateur robuste peut accommoder trois cadenas pour un verrouillage/étiquetage conforme aux normes OSHA.
  • Certifiés par la NSF pour les exigences d’hygiène dans le traitement des aliments et des boissons
  • Offerts en tant que sectionneur fusible ou non-fusible

Produits en vedette

Taux d’étanchéité supérieur

Nos sectionneurs d’alimentation sont conçus pour résister à tout endroit humide et rigoureux avec les valeurs nominales les plus élevées et les plus complètes du marché.

IP66

Protection contre les jets directs à haute pression; protection complète contre la poussière (étanche à la poussière).

Équipement de lavage des travailleurs
IP67

Adaptation pour une immersion sous l’eau dans des conditions définies en matière de pression et temps (jusqu’à 1 m de profondeur); protection complète contre la poussière (étanche à la poussière).

Installations vinicoles humides
IP68

Submersible, adaptation pour une immersion continue dans l’eau; protection complète contre la poussière (étanche à la poussière).

De l’eau s’écoule
IP69K

Testé avec de puissants jets d’eau à haute température; protection contre les pulvérisations à haute pression et à haute température à proximité; protection complète contre la poussière (étanchéité à la poussière).

Lèche-lingeIP69K

Vidéos

Méthodes de verrouillage/d’étiquetage

Notre manette peut accommoder trois cadenas conformément aux exigences de verrouillage NEMA KS 1 et est conforme aux exigences de verrouillage/étiquetage OSHA 1910.147.

Propre et durable

Nos sectionneurs de sécurité en acier inoxydable offrent une entretoise de 1,9 cm, évitant les débris et l’accumulation derrière le dispositif et permettant de nettoyer le plus d’espace possible.  Certifiés NSF, ces sectionneurs répondent aux exigences d’hygiène des installations de traitement des aliments et des boissons.

Facile à saisir

Nos sectionneurs de sécurité en acier inoxydable sont munis d’une manette surmoulée qui offre une prise antidérapante dans les environnements humides.

Protection contre les lavages à grande eau

Nos sectionneurs en acier inoxydable Powerswitch présentent des caractéristiques d'étanchéité supérieures, y compris l'indice exclusif IP68 pour l'immersion à long terme et l'indice IP69K pour le lavage à haute pression et à haute température.

La performance compte

Notre objectif est d'offrir des produits qui surpassent en performance et en durabilité. De la conception initiale à l'ingénierie, en passant par le développement et les tests...ces sectionneurs robustes  répondent aux normes industrielles et les dépassent, parce que nous savons que la performance compte.

Ressources

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes en sectionneurs de sécurité.