Chargement...
Produits sélectionnés ajoutés à votre liste. Pour afficher la liste, cliquez ici

Détail

Permettre une meilleure expérience de l’acheteur

1234

Le secteur de la vente au détail a connu divers sommets et vallées au cours des dernières années. Les opérateurs de vente au détail donnent la priorité aux défis de la forme par rapport à la fonction, à l’omnicanal, à l’évolutivité multisite, au comportement de l’acheteur et à la durabilité. L’adoption des dernières commandes, de l’éclairage, des solutions électriques et de réseautique peut aider à réduire les demandes changeantes ci-dessus et à atteindre les objectifs d’une installation de vente au détail, de l’informatique et des parties prenantes de l’ingénierie.

Entrées

Les zones d’entrée bénéficient d’un éclairage et d’un contrôle stratégiques, ouvrant la voie avec des services électriques intempérisés pour l’équipement extérieur et la recharge de VE écoénergétiques, avec une connectivité pour le contrôle de l’accès et la surveillance vidéo.

1234
Disposition du périmètre

Les dispositions périmétriques des magasins nécessitent un éclairage ciblé pour mettre en valeur les marchandises, soutenu par des services électriques polyvalents pour les affichages saisonniers et la recharge des appareils, améliorés par un réseau qui facilite l’expérience client interactive.

1234
Arrière-guichets

Les arrière-guichets sont optimisés avec un éclairage basé sur les tâches et des services électriques complets pour prendre en charge les activités administratives, complétés par la connectivité réseau pour les applications de bureau modernes.

1234
Éclairage de sortie/poste

Les zones de vérification/de point de vente exigent un éclairage précis pour plus de clarté et d’efficacité avec une alimentation et une fiabilité réseau ininterrompues pour les lecteurs de cartes, les scanneurs et les registres afin de fonctionner sans heurt.

1234
Espaces réfrigérés

Gérez les horaires d’éclairage des produits sensibles à la lumière et régulez la température avec l’éclairage chaud. Contrôlez les appareils électriques comme les systèmes de climatisation et de brouillard grâce à un système d’exploitation connecté au réseau.

1234
Toilettes publiques

Les toilettes sont équipées d’un éclairage écoénergétique, d’une alimentation protégée par DDFT pour la sécurité et d’une connectivité réseau qui prend en charge l’automatisation par détecteur des consommables des toilettes, de la signalisation numérique et des applications audio dans la chambre.

1234
Entrepôts

Les entrepôts exigent un éclairage efficace pour la sécurité et l’efficacité opérationnelle, avec un réseau et une alimentation appropriés pour permettre la lecture, la saisie des commandes, le levage, la pesage et le réemballage de l’équipement ainsi que des systèmes de gestion des stocks en temps réel.

1234
Commodités partagées

Les espaces partagés bénéficient d’un éclairage ambiant contrôlé, d’une gestion intelligente des services publics par le biais de compteurs divisionnaires et d’un réseau centralisé pour le Wi-Fi public, la sécurité, la signalisation numérique et la connexion des distributeurs automatiques aux espaces communs.

1234
Écrans de plancher

Les présentoirs de plancher exigent un éclairage percutant pour prendre des décisions d’achat, avec des solutions d’alimentation robustes pour des présentations de produits flexibles et attrayantes, optimisant l’efficacité opérationnelle et l’attrait du client.

1234

Téléchargez notre point de vue dès aujourd’hui

Êtes-vous désireux d’approfondir notre expertise et d’obtenir des renseignements précieux sur les soins de santé? Téléchargez notre point de vue exclusif pour découvrir une foule d’informations sur mesure.

Notre point de vue offre un aperçu inégalé des soins de santé, vous fournissant les connaissances dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance. 

1234
plaque murale étanchéisée

Un niveau de protection supplémentaire

Notre plaque murale étanchéisée en acier inoxydable crée une étanchéité plus serrée contre le mur. Réduisez les infiltrations de liquide. Réduire l'infiltration d'air.

Blocs d’alimentation de qualité médicale dotée de la technologie Inform qui permet la surveillance de la charge

Ces dispositifs surveillent la charge des appareils afin que vous n'ayez pas à le faire, éliminant ainsi le besoin de calculs manuels.  Quand la limite de charge NFPA 99 a été dépassée, un témoin de ligne de vision s’allume.  C’est un moyen simple, efficace et pratique d’améliorer la conformité au code et la sécurité électrique dans les établissements de soins de santé. 

Afficher les produits

Barrettes de qualité médicale Inform

Essais pour dispositifs de qualité hospitalière

Notre gamme de dispositifs hospitaliers a réussi divers tests de qualité hospitalière UL exigeants.

Sécurité électrique en milieu de travail

Le verrouillage/étiquetage est systématiquement l’une des dix principales violations OSHA citées année après année. Nos produits sont équipés de solutions conformes à la norme OSHA pour faciliter les procédures LOTO afin de faire de la sécurité électrique une priorité et ainsi réussir l'inspection.

Comment pouvons-nous vous aider?

Parlez à l’un de nos spécialistes des établissements de soins de santé.