Chargement...

Câble U/PTNB LANMARK-1000 de cat. 6, CMP, Bleu, 305 m (1 000 pi), Dévidoir dans une boîte

10065423

Berk-Tek LANMARK-1000 offre le meilleur rendement électrique de sa catégorie. Les ingénieurs de Berk-Tek ont conçu LANMARK-1000 pour s’assurer que tous les paramètres de diaphonie ont 5 dB de marge de tête par rapport à la norme de cat. 6. Par conséquent, le rapport d’atténuation de la somme de puissance à la diaphonie (PSACR) est près de trois fois supérieur à la norme (à 250 MHz), ce qui permet une intensité de signal beaucoup plus importante et une vulnérabilité moindre aux interférences de bruit. 

Couleur : bleu

Fiche technique

Documents

Renseignements techniques

  • Caractéristiques

    Gamme de produits : câble en cuivre

    Marque : LANMARK-1000

    Valeur nominale : cat. 6

    Couleur : bleu

    Construction : U/PTNB

    Valeur nominale des flammes : CMP

    Longueur : 305 m (1 000 pi)

    Emballage : dévidoir dans une boîte

Caractéristiques et avantages

  • Rendement total de la puissance
  • Caractéristiques d'équilibre documentées (TCL, ELTCTL)
  • Conducteurs en cuivre de calibre 23 AWG
  • Deux conducteurs isolés torsadés ensemble pour former une paire et quatre paires de ce type disposées avec un séparateur pour former l’unité de base, gainé de PVC ignifuge 
  • Le rendement au-delà des spécifications standard est vérifié indépendamment par ETL dans le cadre du programme de rendement vérifié LM
  • Fabriqué avec la technologie FLX-1™ avancée de Leviton pour une flexibilité maximale, un rayon de courbure plus serré et des tractions plus lisses

Tous les produits