Interrupteur à bascule de 20 A, voyant, bipolaire, interrupteur silencieux, qualité industrielle
1222-7PR
20 A, 277 V, interrupteur avec témoin - Lumineux sous tension - Requis. Interrupteur à bascule silencieux, neutre, bipolaire c.a., qualité industrielle, MALT autonome, à câblage arrière et latéral - ROUGE
Les interrupteurs à bascule ultra robustes de catégorie industrielle de Leviton offrent une qualité supérieure et un rendement exceptionnel. Leviton utilise les meilleurs matériaux disponibles et les normes de production les plus élevées pour produire des interrupteurs industriels d’une polyvalence et d’une fiabilité inégalées.
Feuillet de directives
Documents
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477241158
Puissance nominale (c.a.)
Valeur nominale en ch : 1HP-120V
Données électrotechniques
Intensité : 20 A
Tension diélectrique : résiste à 1500V pendant 1 minute
Endurance : 50 000 cycles minimum
Mise à la terre : mise à la terre autonome
Test UL20 de surcharge : 100 cycles d’OL à 4,8 fois le courant nominal
Hausse de température : hausse maximale de 30 °C
Tension : 277 V c.a.
Conditions environnementales
Inflammabilité : valeurs nominales V-2 selon UL 94
Température de fonctionnement : -40 °C à 65 °C
Matériaux
Matériau de base : thermoplastique
Couleur : rouge
Contact : alliage d'argent
Matériau du couvercle : thermoplastique
Attaches de mise à la terre : laiton
Vis de mise à la terre : laiton 8-32
Matériau de la bride : acier galvanisé épaisseur 0,048 po
Vis de borne : laiton 8-32
Bascule : polycarbonate
Spécifications mécaniques
Identification du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Couple de serrage des bornes : 14 à 18 po-lb
Calibres de fil acceptés : 14-#10 AWG à câblage arrière; 14-#12 AWG à câblage latéral
ID de borne : Actif (laiton), actif (noire), terre (verte), neutre (blanche)
Terminaison : à câblage arrière ou latéral
Caractéristiques
Couleur : rouge
Type de dispositif : interrupteur à bascule
Caractéristique : illuminé - Charge allumée (témoin pilote)
Fonction : bipolaire
Qualité : qualité industrielle spécifiée pour usage ultra robuste
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 no 111 : Fichier no 152105
NEMA : WD-1 et WD-6
NOM : 057
RoHS : conforme
Spécifications fédérales UL WS896E : fichier E7458
Norme UL : UL 20
Garantie : limitée à 10 ans
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire