Chargement...
Produit ajouté à la liste Pour afficher la liste, cliquez ici

Prise quadruple15 A, 4-in-1 , qualité industrielle

1254-GY
Prise de courant quadruple4-in-1 , qualité industrielle spécifiée robuste, 15 A, 125 V, câblage latéral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire - Gris
  • Conforme au code -- vous permet d'augmenter le nombre de prises dans votre installation sans avoir à tirer de nouveaux fils
  • Durable - Couvercle et base en nylon résistant aux impacts et aux produits chimiques
  • Installation facile - Trous d'ancrage de terminaison pour un câblage facile des conducteurs
  • Fiable - Garantie limitée 10-Year
  • <...

Couleur : Gris

Code UPC : 078477830451
Pays d’origine : Mexique
NEMA 5-15R

Renseignements sur les produits