Caractéristiques
À la tension nominale : 1/2 ch
Marque : 4-in-1
Type de dispositif : prise quadruple
Qualité : qualité industrielle spécifiée robuste
NEMA : 5-15R
Conditions environnementales
Corps : nylon
Couleur : ivoire
Face : nylon
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Vis de mise à la terre : acier plaqué
Contacts de ligne : bronze phosphoreux
Température de fonctionnement : -40°C à 60°C
Bride : acier galvanisé avec contacts de terre rivetés
Vis de borne : laiton plaqué
Normes et homologations
ANSI : C-73
CSA C22.2 n° 42 : fichier 152105
NEMA : WD-1 WD-6
NOM : 057
UL498 : fichier E13399
Garantie : limitée 10-Year
Puissance nominale (c.a.)
Intensité : 15 A
À la tension nominale : 1/2 ch
Limitation de courant : courant nominal complet
Tension diélectrique : résiste à 2000V pour UL498
Mise à la terre : MALT
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30C après 50 cycles OL à 150 pour cent du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Câblage : 3
Données électrotechniques
Intensité : 15 A
Limitation de courant : courant nominal complet
Tension diélectrique : résiste à 2000V pour UL498
Inflammabilité : homologué V-2 selon UL 94
Mise à la terre : MALT
Température de fonctionnement : -40°C à 60°C
Pôle : 2
Hausse de température : maximum 30C après 50 cycles OL à 150 pour cent du courant nominal
Tension : 125 V c.a.
Câblage : 3
Matériaux :
Corps : nylon
Couleur : ivoire
Face : nylon
Vis de mise à la terre : acier plaqué
Contacts de ligne : bronze phosphoreux
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Bride : acier galvanisé avec contacts de terre rivetés
Accom. de borne : 14-12 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Vis de borne : laiton plaqué
Terminaison : câblage latéral
Plage de couple : 12-14 po-lb
Spécifications mécaniques
Marque : 4-in-1
Couleur : ivoire
Type de dispositif : prise quadruple
NEMA : 5-15R
Identifiant du produit : les valeurs nominales sont marquées en permanence sur le dispositif
Couple de serrage des bornes à vis : 10-12 po-lb
Accom. de borne : 14-12 AWG
ID de borne : laiton actif, vert, terre, argent neutre
Terminaison : câblage latéral
Plage de couple : 12-14 po-lb