Socle de panneau femelle série 16, 90-Degree, Goujon fileté de 3,81 cm, calibre 2 à 4/0 AWG
16R24-11Y
Socle de panneau femelle de qualité commerciale série 16, type came, 90-Degree, Longueur du goujon fileté : 2,91 cm, de type conique, 400 A, Gamme de câbles : calibre 2 à 4/0 AWG - JAUNE
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 07847734722
Données électrotechniques
Maximum Intensité : 400 A
Maximum Tension : 600 V
Matériaux
Matériau du contact : laiton
Matériau du manchon : Santoprène TPV
Spécifications mécaniques
Gamme de câbles : 2-4/0 AWG
Type de connexion : goujon fileté
Genre : femelle
Longueur du goujon : 2,5 cm
Caractéristiques
Couleur : jaune
Normes et homologations
Certifié CSA : fichier 152105
Classification NEMA : type 3R
Homologué UL : fichier E-13399
Gamme résidentielle
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire