Prise femelle série 16, 90-Degree, calibre 2-4/0 AWG, bus à orifice double, écrous à fermeture automatique, emballage en vrac
16R34-B1Y
Prise à montage sur panneau femelle de type came, série 16, de type conique, 90-Degree, calibre 2-4/0 AWG, bus à orifice double, maximum 400 A, 600 V c.a./c.c., écrous à fermeture automatique, jaune, emballage en vrac (20)
- Homologué NEMA 3R pour une utilisation extérieure lorsqu’accouplé
- Le chromocodage permet d’identifier rapidement et facilement les phases
- Applications courantes : divertissement, centres informatiques, distribution d’alimentation, alimentation de secours, chantiers de construction, reprise après sinistre et autres applications d’alimentation temporaire
Couleur : jaune
Pays d’origine : MexiqueConforme
à la norme RoHS : oui – Cliquez ici
Renseignements techniques
-
Renseignements généraux
UPC : 078477022917
Conforme à la norme RoHS : oui
Données électrotechniques
Maximum Intensité : 400A
Maximum Tension : 645 V c.a./c.c.
Courant nominal de court-circuit : 35kA
Matériaux
Contact : laiton
Isolants : santoprène TPV
Spécifications mécaniques
Gamme de calibres de câble : calibre 2-4/0 AWG
Type de connexion : bus à deux orifices
Genre : femelle
Type de terminaison : de type conique
Caractéristiques
Couleur : jaune
Série : série 16
Caractéristiques spéciales : écrous à fermeture automatique/PEM
Caractéristiques spéciales : emballage en vrac
Normes et homologations
CSA : 1691
Classification NEMA : type 3R
UL : 1691
Garantie
Garantie : limitée à 2 ans
Gamme résidentielle
MAISON INTELLIGENTE
- Interrupteurs intelligents
- Interrupteurs-gradateurs intelligents
- Contrôleur de vitesse de ventilateur
- Prises intelligentes
- Contrôleur d'ambiances
- Trousses de changement de couleur
- Dispositifs complémentaires à emplacements multiples câblés et sans fil
- Dispositifs complémentaires câblés
- Dispositifs complémentaires sans fil Anywhere
- Dispositifs Decora Smart Z-Wave
- Dispositifs Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Commercial
COMPTAGE DIVISIONNAIRE
- Compteurs divisionnaires
- Transformateurs de courant
- Dispositifs de communication
- Panneaux UL508A
- Trousses de compteurs divisionnaires
- Produits de compteurs divisionnaires supprimés de la gamme
- Logiciel de compteurs divisionnaires
- Obvius
- Compteurs divisionnaires d'eau
- Unités de compteurs multiples
- Verifeye
Secteur industriel
Solutions de réseautique
Éclairage et commandes
COMMANDES RÉSIDENTIELLES
DÉTECTEURS DE MOUVEMENTS | DÉTECTEURS D'OCCUPATION
- Montage mural
- Plafonnier
- Blocs d'alimentation
- Grilles de protection
- Interrupteur mural
- Sans fil
- Autonome
- Extérieur
- Accessoires
- Photocellules
- Commande de luminaire intégrée
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences supprimés de la gamme
- Détecteurs volumétriques et détecteurs d’absences
- Détecteurs de mouvements et contrôleurs de pièce plafonniers intelligents
- Détecteurs intelligents
- Détecteurs intelligents à montage sur luminaire
COMMANDES RÉPARTIES