Ensemble de boîte 1-Gang plancher simple de 15 A, Qualité commerciale, inviolable, mise à la terre autonome
25251-TFB
Ensemble de prise de plancher pour 1-Gang, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W prise double inviolable, lame droite, Qualité commerciale, autonome, bride métallique, couvercle rond avec plaque fini laiton, prise ivoire
Pour que vos prises installées dans le plancher aient une apparence discrète, nos ensembles de logements de prise de plancher sont vraiment parfaits. Offerts en configurations de 15 et 20 A pour un ou deux dispositifs, ces dispositifs conviennent aux constructions à cadre en bois