Ensemble de boîte 1-Gang plancher simple de 15 A, Qualité commerciale, inviolable, mise à la terre autonome
25251-TFN
Logement 1-Gang plancher simple, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W prise double inviolable, lame droite, Qualité commerciale, autonome, bride métallique, couvercle rond avec plaque fini nickel, prise ivoire
Pour que vos prises installées dans le plancher aient une apparence discrète, nos ensembles de logements de prise de plancher sont vraiment parfaits. Offerts en configurations de 15 et 20 A pour un ou deux dispositifs, ces dispositifs conviennent à la construction de bâtis en bois