Chargement...

30 A, 600 V, Prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle

2740-IG

30 A, 600 V triphasé, NEMA L17-30R, 3P, 4W Prise verrouillable encastrée, Qualité industrielle, masse isolée, V-0-MAX - ORANGE

Les dispositifs de câblage de verrouillage de qualité industrielle Leviton sont créés pour offrir une qualité inégalable et des performances supérieures dans les configurations industrielles les plus strictes. Leviton associe les meilleurs matériaux disponibles avec des normes de production supérieures pour créer une grande sélection de dispositifs de verrouillage d’une flexibilité et d’une fiabilité inégalées.

Pays d’origine : Mexique
NEMA L17-30R

Feuillet de directives

Documents

Renseignements techniques

  • Renseignements généraux

    UPC : 078477046210

    Nema : L17-30R

  • Puissance nominale (c.a.)

    À la tension nominale : S/O

  • Données électrotechniques

    Intensité : 30 A

    Limitation de courant : courant nominal complet

    Tension diélectrique : résiste à 2000 V selon UL498

    Mise à la terre : masse isolée

    Phase : 3 phases

    Pôle : 3

    Hausse de température : maximum 30C après 250 cycles OL à 200 % du courant nominal

    Tension : 600 V c.a.

    Câblage : 4

  • Conditions environnementales

    Environnement : corrosif

    Inflammabilité : valeurs nominales V-0 selon UL 94

    Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

  • Matériaux

    Matériau de base : Valox

    Corps : Valox 357

    Couleur : orange

    Matériau du couvercle : Valox 357

    Face : Valox

    Attaches de mise à la terre : laiton nickelé

    Contacts avec la terre : laiton

    Vis de mise à la terre : laiton

    Contacts de ligne : laiton

    Bride : laiton nickelé

    Colliers de borne : laiton galvanisé

    Vis de borne : laiton chromé

  • Spécifications mécaniques

    ID de produit : valeurs nominales et NEMA I.D. marquées en permanence sur le dispositif

    Couple de serrage des bornes : 14 à 18 po-lb

    Accom. de borne : 14-8 AWG

    Identifiant de borne : marqué sur le dispositif

    Terminaison : arrière et latéral

  • Caractéristiques

    Matériau de base : Valox

    Marque : V-0-Max

    Couleur : orange

    Face : Valox

    Caractéristique : masse isolée

    NEMA : L17-30R

    Garantie : garantie à vie limitée

  • Normes et homologations

    ANSI : C-73

    CSA : C22.2 no 42

    NEMA : WD-1 et WD-6

    NOM : 057

    UL : 498

    Spécifications fédérales UL : W-C-596

  • Garantie

    Garantie : garantie à vie limitée

Tous les produits